Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

UTGX614E15SX

Plug, without backshell, with 15 female solder contacts, IP68/69K in unmated conditions, keying X; UTGX614E15SX

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX614E15SX
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
34.6 mm
Product Width
34.6 mm
Product Weight
30 g

Technické údaje produktu

Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
X
Connector type
Plug
Contact delivery
Loaded
Contact gender
Socket (Female)
Contact type
Solder Cup
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
E15
Plug type
Straight Plug
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
14
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Number Of Contacts
15
Salt spray
500 hour

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.