Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

UTGX6JC12E2P

Plug, with cable gland backshell, with 2 male solder contacts, IP68/69K in unmated conditions; UTGX6JC12E2P

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX6JC12E2P
Product Length/Depth
66.7 mm
Product Height
29.7 mm
Product Width
29.7 mm
Product Weight
39 g

Technické údaje produktu

Environmental conditions
REACH
RoHS
Backshell angle
straight
Backshell type
Sealing Gland
Connector accessory option
Delivered with connector
Connector orientation
N
Connector type
Plug
Contact delivery
Loaded
Contact gender
Pin (Male)
Contact type
Solder Cup
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
E2
Plug type
Straight Plug
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
12
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Number Of Contacts
2
Number of cavity #16
2
Salt spray
500 hour

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.