Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

UTGX6JC147PSCR

Plug, with cable gland backshell, with 7 male screw contacts, IP68/69K; UTGX6JC147PSCR

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX6JC147PSCR
Product Length/Depth
71.5 mm
Product Height
34.6 mm
Product Width
34.6 mm
Product Weight
44 g

Technické údaje produktu

Environmental conditions
REACH
Flammability rating UL94 V0
RoHS
Backshell angle
straight
Backshell type
Sealing Gland
Connector accessory option
Delivered with connector
Connector orientation
N
Connector type
Plug
Contact gender
Pin (Male)
Contact type
Screw
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
7
Plug type
Straight Plug
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
14
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Number Of Contacts
7
Number of cavity #16
7
Salt spray
500 hour

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.