Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

UTGX7103S

Jam nut receptacle, without backshell, for 3 female contacts, IP68/69K; UTGX7103S

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX7103S
Product Length/Depth
24.5 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
8 g

Technické údaje produktu

Environmental conditions
REACH
Flammability rating UL94 V0
RoHS
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
N
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Not delivered
Contact gender
Socket (Female)
Contact type
Crimp
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
3
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
10
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Jam Nut Receptacle
Number Of Contacts
3
Number of cavity #16
3
Salt spray
500 hour

Exportovat specifikaci produktu

3D modely

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.