Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

UTGX712D10PX

Jam nut receptacle, without backshell, with 10 male PCB contacts, IP68/69K in unmated conditions, keying X; UTGX712D10PX

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX712D10PX
Product Length/Depth
24.5 mm
Product Height
31.8 mm
Product Width
31.8 mm
Product Weight
14 g

Technické údaje produktu

Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
X
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Loaded
Contact gender
Pin (Male)
Contact type
PCB
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
D10
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
12
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Jam Nut Receptacle
Number Of Contacts
10
Number of cavity #20
10
Salt spray
500 hour

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.