Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

UTGX714D15SW

Jam nut receptacle, without backshell, with 15 female PCB contacts, IP68/69K in unmated conditions, keying W; UTGX714D15SW

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX714D15SW
Product Length/Depth
24.5 mm
Product Height
30.2 mm
Product Width
30.2 mm
Product Weight
19 g

Technické údaje produktu

Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
W
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Loaded
Contact gender
Socket (Female)
Contact type
PCB
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
D15
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
14
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Jam Nut Receptacle
Number Of Contacts
15
Salt spray
500 hour

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.