Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

XS32

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 32A, AC 440 V, V88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
XS32
EAN
5027590515337
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
66.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Elektrické údaje

Amperage Rating
32 A
Voltage rating
440 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
SC125 Safeclip fuse holder

Technické údaje produktu

Fuse type
XS
Fitted with:
Offset bladed tags
Construction
BS88/F3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.