Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

038555
Codice del modello: CI44E-250

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia in materiale isolante, + setti sfondabili, AxLxP=375x375x275mm

General specifications

Nome prodotto
custodia vuota isolata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
038555
EAN
4015080385554
Lunghezza/profondità del prodotto
275 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
3.658 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 61439-2
EN 62208
Codice modello
CI44E-250

Delivery program

Tipo
  • Involucro base
  • Custodie individuali
  • xEnergy Safety Ci
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035), base)
Trasparente, grigio fumo (coperchio)
Corrente nominale
1600 A

Technical Data - Electrical

Integrità del circuito
Altro

Technical Data - Mechanical

Unità
Unità singola
Finitura superficie
Resistente alla corrosione
Protezione superficiale
Altro
Trattamento della superficie
Resistente alla corrosione
Materiale custodia
Plastica
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
15
Profondità di montaggio con piastra di montaggio
250 mm
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Materiale
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro (base)
Policarbonato non-rinforzato (coperchio)
Senza alogeni
Grado di protezione
IP65
IK10
Altro
Numero di ingressi canaline
100
Numero di moduli
1
Numero di aperture (piastre flangiate)
4
Numero di file
0
Profondità interna
250 mm
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Opzionale
Nessuno
Spessore piastra (armadietto)
6 mm
Spessore piastra (coperchio/sportello)
6 mm
Resistenza a spray salino
IEC 60068-2-11

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
29 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
59 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
34 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
32 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
69 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
64 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Resistenza alla temperatura
Resistente a temperatura: 80 °C (guarnizione)
Resistente a temperatura: -40 °C - +120 °C (custodia)
Resistente a temperatura: 85 °C (perni serratura)
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-40 °C - 80 °C
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
20 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Additional information

Caratteristiche
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Coperchio con rilascio di sovrapressione
Comportamento alla fiamma (UL)
V1 (base) (UL94)
V2 (coperchio) (UL94)
Funzioni
Possibilità di applicazione
Grado di protezione
II
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • Con setti sfondabili metrici in tutti i lati della custodia
  • Include fascette di fissaggio per fissaggio a parete
  • Chiusura coperchio sigillabile
  • Setti sfondabili a tutta superficie sui lati
  • può essere convertito in una custodia per quadro di distribuzione
Adatto per
Uso esterno
Protezione contro sovratensione
Utilizzato con
Dispositivi di sezionamento e protezione Eaton

Esporta le caratteristiche del prodotto