Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

046389
Codice del modello: WW4-ID

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profilo telaio portante, orizzontale, L=400mm

General specifications

Nome prodotto
Profilo di montaggio orizzontale Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
046389
EAN
4015080463894
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
WW4-ID

Delivery program

Tipo
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Sistema di quadri di distribuzione
  • Sezione per telaio di montaggio
Modello
Altro
Colore
Altro

Technical Data - Mechanical

Unità
Unità singola
Finitura superficie
Profili C zincati
Materiale
Acciaio
Numero di interdistanze griglia 125 mm
4
Forma profilo
Profilati orizzontali

Additional information

Funzioni
Sistema di quadri di distribuzione
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
I viti di fissaggio devono essere ordinate separamente.
Utilizzato con
Per sistema di distribuzione con a montaggio a parete
Per sistema di distribuzione con montaggio a parete supportato a pavimento

Esporta le caratteristiche del prodotto