Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

051668
Codice del modello: DIULEEM/21/MV(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® serie combinazione di contattori di inversione DIULE, 380 V 400 V: 3 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Comando in AC

È disponibile una versione più recente di questo prodotto:

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series combinazione di contattori DIULE
Sigla catalogo
051668
EAN
4015080516682
Lunghezza/profondità del prodotto
94 mm
Altezza prodotto
61 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.445 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
CE
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-04
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
Note catalogo
IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet.
Codice modello
DIULEEM/21/MV(110V50HZ,120V60HZ)

Features & Functions

Caratteristiche
Interblocco meccanico
Funzioni
Sicurezza di inversione

General information

Applicazione
Combinazioni di contattori per l'avviamento di motori con due sensi di rotazione
Categoria prodotto
Combinazioni di contattori
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
Tipo di tensione
CA

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
6.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
6.6 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.1 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
2.2 kW

Magnet system

Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
120 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
120 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1.08 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.36 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.8 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

mCAD model

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.