Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

100NHG1B
Codice del modello: NH FUSE 100AMP 500V gG SIZE 1 DUAL IND

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 100 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, indicatore doppio

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
100NHG1B
EAN
5027590428231
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
407.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 100AMP 500V gG SIZE 1 DUAL IND

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL

Product specifications

Dimensione fusibile
NH1
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Accessori

Adatto per
Base per fusibili NH Unipolare SD1-D
Microinterruttore 170H0236
Base per fusibili NH Tripolare TD1-D

Esporta le caratteristiche del prodotto