Scarica il documento () sui 20

103094
Codice del modello: BF-O-4/132-G-C

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione piatto montato a vista completo, grigio, 33 SU per fila, 4 file, tipo C

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - quadro di distribuzione compatto
Sigla catalogo
103094
EAN
4015081029334
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
760 mm
Larghezza prodotto
715 mm
Peso prodotto
16 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-3
Codice modello
BF-O-4/132-G-C

Programma di consegna

Tipo
Dispositivo base BF piatto DBO Quadri di distribuzione
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)

Dati tecnici - elettrici

Tensione nominale in AC
415 V AC
Frequenza nominale dei contatti
50 Hz / 60 Hz

Dati tecnici - meccanici

Tipo di chiusura
Altro
Materiale custodia
acciaio
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
33
Metodo di montaggio
A montaggio superficiale (gesso)
Montaggio a vista
barra DIN
Materiale
Lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere
Grado di protezione
IK07 (resistenza agli impatti)
IP30
Numero di unità passo modulo per riga
33
Numero di file
4
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²
Profondità interna
150 mm
Altezza incorporata
760 mm
Larghezza interna
715 mm
Profondità interna
131 mm
Posizione ingresso cavo
Entrate cavi in alto e in basso
Colore coperchio/sportello
Grigio
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Tipo rack modulo
Telaio di guida
Materiale della calotta protettiva
Metallo

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
60 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
119 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
64 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
62 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
129 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
124 W

Conformità alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Conformità alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK07
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 415 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Non pertinente per custodia vuota secondo EN 62208.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Morsettiera di terra
Morsettiera neutra
Dotato di:
Porta con chiusura a chiavistello
Custodia
Flange passanti per cavi (in alto)
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Piastre frontali
telaio di montaggio guida DIN
Funzioni
Apparecchio base
Sigillabile
Grado di protezione
Classe di protezione I (messo a terra)
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento I IP30 Alloggiamento in lamiera di acciaio grigia (RAL 7035)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.