Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110920
Codice del modello: M22-WRS3-2K10-BVP

Attuatore con sblocco a chiave Eaton Moeller® series M22, RMQ-Titan, ritentivo, 3 posizioni, 2 contatti NA, blister pack da appendere

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
Sigla catalogo
110920
EAN
4015081104499
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.063 kg
Conformità
CE
Certificazione/i
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-WRS3-2K10-BVP

Caratteristiche prodotto

Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dotato di:
Ghiera frontale
Grado di inquinamento
3
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo attuatore
Chiave
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Diametro di apertura
22.5 mm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Colore ghiera frontale
Titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Categoria di sovratensione
III
Grado di protezione
NEMA 4x
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Colore indicatore
Altro
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
100.000 operazioni
Numero di posizioni dell’interruttore
3
Dimensione
Diametro frontale: 29,7 mm
Categoria prodotto
RMQ-Titan

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.