Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111771
Codice del modello: M22-PVS-MS2

Eaton Moeller® series M22 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, MS2, rosso

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
Sigla catalogo
111771
EAN
4015081113217
Lunghezza/profondità del prodotto
93 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
38 mm
Peso prodotto
0.06 kg
Certificazione/i
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-PVS-MS2

Caratteristiche prodotto

Tipo
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza
Colore attuatore
Rosso
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Collegamento con SmartWire-DT
No
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Calotta diametro
38 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
22.5 mm
Numero RAL
3000
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Illuminazione
Non illuminato
Colore ghiera frontale
Altro
Materiale ghiera frontale
Altro
Progettazione
A palmo di mano
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP67/IP69K
NEMA 4x
Tipo elemento frontale
Alta
Tipo di lente
Rotondo
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Adatto per
Arresto d’emergenza
Metodo di sblocco
Sblocco a chiave

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.