Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111777
Codice del modello: M22-WRS-MS15

Attuatore con sblocco a chiave Eaton Moeller® series M22, ritentivo, 2 posizioni, MS15, estraibilità della chiave: 0, I, ghiera frontale: titanio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore a chiave
Sigla catalogo
111777
EAN
4015081113279
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.034 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
UL 508
IEC 60947-5
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
UL
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-WRS-MS15

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Chiave estraibile in posizione 1
Ritentivo
Chiave estraibile in posizione 0
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Tipo attuatore
Chiave
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Funzionamento a chiave
Comando tradizionale
Dotato di:
Ghiera frontale
Funzioni
Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
Colore indicatore
Altro
Codice chiave
MS15
Tipo di lente
rotondo
Numero di posizioni dell’interruttore

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Accessori
1 chiave inclusa con l'apparecchiatura in dotazione.
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
100 operazioni/h
Coppia di esercizio
0.5 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Diametro anteriore: 29,7 mm
Angolo di commutazione
60 °
Tipo
Selettore a chiave

Esporta le caratteristiche del prodotto