Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111790
Codice del modello: M22-WS-MS2

Attuatore con sblocco a chiave Eaton Moeller® series M22, ad impulso, 2 posizioni, MS2, estraibilità della chiave: 0, ghiera frontale: titanio

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
Sigla catalogo
111790
EAN
4015081113408
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.034 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA
CSA File No.: 012528
UL
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CE
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
Codice modello
M22-WS-MS2

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche speciali
Include una chiave
Tipo
Selettore a chiave
Accessori
1 chiave inclusa con l'apparecchiatura in dotazione.
Colore attuatore
Nero
Lunetta
Argento
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Ad impulso
Chiave estraibile in posizione 0
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dotato di:
Ghiera frontale
Massima frequenza di manovra
100 operazioni/h
Grado di inquinamento
3
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ
Tipo attuatore
Chiave
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
22.5 mm
Coppia di esercizio
0.5 Nm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Angolo di commutazione
40 °
Colore ghiera frontale
Titanio
Resistenza agli urti
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Codice chiave
MS2
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Sblocco a chiave
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Funzioni
Funzionalità permanente/impulsivo, modificabile con M22-XC-Y
Colore indicatore
Altro
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
100.000 operazioni
Numero di posizioni dell’interruttore
Dimensione
Diametro frontale: 29,7 mm
Categoria prodotto
RMQ-Titan

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.