Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

113364
NZMH2-M200-SVE

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 200A, modulo a innesto, H2-M200-SVE

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico magnetotermico scatolato
Sigla catalogo
113364
EAN
4015081128990
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
245 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
2.78 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947
IEC
Codice modello
NZMH2-M200-SVE

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Protezione motore

Gamma

Accessorio necessario
NZM2-XSVS
Valore nominale intensità di corrente
200 A
Applicazione
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM2
Dotato di:
Protezione termica
Numero di poli
3 poli
Sistema di sgancio
Sganciatore magnetotermico
Caratteristiche speciali
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 200 A
  • Classe di intervento 10 A
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • L'interruttore automatico soddisfa tutti i requisiti della categoria di impiego AC-3.
Tipo
Interruttore automatico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
48 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
200 A

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
2800 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
1600 A
Isolamento
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
Durata elettrica
6500 operazioni a 400 V AC-3
10.000 operazioni a 415 V CA-1
7500 operazioni a 690 V AC-1
5000 operazioni a 690 V AC-3
10000 operazioni a 400 V AC-1
6500 operazioni a 415 V AC-3
Numero di attivazioni all’ora - max
120
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
200 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
160 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
8000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V
55 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V
110 kW
Corrente nominale di esercizio
196 A (400 V AC-3)
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
150 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
130 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
130 kA
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz
37.5 kA
Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz
5 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
330 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
330 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
286 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz
105 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s)
1.9 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
1.9 kA
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
2800 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
1600 A
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 10 ms
Categoria d'uso
A (IEC/EN 60947-2)
Tensione nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Grado di protezione
IP20
IP20 (grado di protezione base), nell'area dei comandi di funzionamento)
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP40 (con cornice)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
Grado di protezione (terminazioni)
IP00 (terminazioni, separatore di fase e collegamento bandella)
IP10 (morsetto a tunnel)
Durata meccanica
20.000 operazioni
Metodo di montaggio
Dispositivo rimovibile
Apparecchio da incasso con tecnologia plug-in
Protezione da contatto diretto
Protezione dai contatti con dita/mano secondo VDE 0106 parte 100
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Caratteristiche speciali
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 200 A
  • Classe di intervento 10 A
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • L'interruttore automatico soddisfa tutti i requisiti della categoria di impiego AC-3.
Tecnica di spegnimento
magnetotermico

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti opzionali
Morsetto a mantello. Collegamento sul lato posteriore. Morsetto a tunnel
Morsetti standard
Morsetto a vite
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (cavo di comando)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. 24 mm x 8 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore
M8 sul collegamento a vite lato posteriore
Min. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
6 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
10 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
6 mm² - 16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
10 mm² - 16 mm² (1x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
25 mm² - 70 mm² (2x) sul morsetto a mantello
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1 foro
25 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 70 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Max. 10 segmenti da 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello
Max. 10 segmenti di 24 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Max. 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x) sul morsetto a mantello
Min. 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento lato posteriore (perforato)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.