Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC Interruttore magnetotermico. FAZ-DC, unipolare, caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 32 A, Apparecchiature per esportazione in Nordamerica (certificato UL)
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC MCB
|
| Sigla catalogo |
113766
|
| EAN |
4015081133017
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
105 mm
|
| Altezza prodotto |
75.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.7 mm
|
| Peso prodotto |
0.128 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
UL 489, CSA C22.2 No. 5
IEC 60947-2 EN45545-2 IEC 61373 |
| Codice modello |
FAZ-C32/1-NA-DC
|
| Applicazione |
Apparecchio conforme anche alle norme nordamericane in Nordamerica (certificato UL)
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Numero di poli (totale) |
1
|
| Numero di poli (protetti) |
1
|
| Caratteristica di intervento |
C
|
| Caratteristica di rilascio |
C
|
| Valore nominale intensità di corrente |
32 A
|
| Tipo |
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tensione nominale, DC |
250 V DC
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
250 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2) |
10 kA
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
1
|
| Profondità interna |
70.5 mm
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
25 mm²
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
32 A
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
3,4 W
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
75 °C
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|
| Classe di selettività |
3
|
| Caratteristiche |
Accessoriabile
|
| Caratteristiche speciali |
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
|
| Utilizzato con |
Interruttore magnetotermico
FAZ-DC |