Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121463
Codice del modello: M22-PVT45P-MPI

Eaton Moeller® series M22 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, A palmo di mano, 45 mm, Npn luminoso, funzione di sblocco&'A0;mediante rotazione, rosso, giallo, RAL 3000, con indicazione di posizione dell'interruttore meccanico

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
Sigla catalogo
121463
EAN
4015081192830
Lunghezza/profondità del prodotto
67 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.043 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-PVT45P-MPI

Caratteristiche prodotto

Tipo
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza
Colore attuatore
Rosso
Caratteristiche
A prova di manomissione (in normativa a ISO 13850, EN 418)
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Sblocco mediante rotazione
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Colore pulsante
Rossa
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT
No
Colore base
Giallo
Forza di attivazione
50 N
Diametro attuatore
45 mm
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Calotta diametro
45 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
22.5 mm
Numero RAL
3000
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Illuminazione
Non illuminato
Colore ghiera frontale
Altro
Resistenza agli urti
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
50 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Colore
Rosso
Indicazione
Con indicazione di posizione dell'interruttore meccanico
Indicatore della posizione interruttore verde: Pulsante rilasciato
Indicatore della posizione interruttore rosso: Pulsante azionato
Materiale ghiera frontale
Altro
Progettazione
A palmo di mano
Comando tradizionale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
NEMA 4x
IP67/IP69K
Tipo elemento frontale
Alta
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
100.000 operazioni
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Adatto per
Arresto d’emergenza
Metodo di sblocco
Sblocco a rotazione

Esporta le caratteristiche del prodotto