Eaton Moeller® series M22 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, Forma palmare, 60 mm, Non illuminato, sblocco a chiave, rosso, giallo, RAL 3000, Non adatto per sistemi gerarchici di chiavi
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
|
| Sigla catalogo |
121467
|
| EAN |
4015081192878
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
93 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
60 mm
|
| Peso prodotto |
0.082 kg
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
IEC/EN 60947 DNV GL LR |
| Note catalogo |
Non adatto per sistemi gerarchici di chiavi
|
| Codice modello |
M22-PVS60P-RS
|
| Tipo |
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza
|
| Accessori |
1 chiave inclusa con l'apparecchiatura in dotazione.
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Caratteristiche |
A prova di manomissione (in normativa a ISO 13850, EN 418)
|
| Funzione attuatore |
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Sblocco a chiave |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Massima frequenza di manovra |
600 operazioni/h
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Colore base |
Giallo
|
| Forza di attivazione |
50 N
|
| Diametro attuatore |
60 mm
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Calotta diametro |
60 mm
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Numero RAL |
3000
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Illuminazione |
Non illuminato
|
| Colore ghiera frontale |
Altro
|
| Resistenza agli urti |
50 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27 |
| Colore |
Rosso
|
| Materiale ghiera frontale |
Altro
|
| Progettazione |
A palmo di mano
Comando tradizionale |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Grado di protezione |
NEMA 4x
IP67/IP69K |
| Tipo elemento frontale |
Alta
|
| Tipo di lente |
Rotondo
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Metodo di sblocco |
Sblocco a chiave
|