Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

123020
Codice del modello: IZMX16B3-U16W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 1600 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 42 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 42 kA, Ir 800 A - 1600 A, Withdrawable, Universal protection

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123020
EAN
4015081206254
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
24.82 kg
Compliances
Contact Manufacturer
RoHS conform
Certifications
IEC Rated
EN 60947
EN Listed
IEC 60947
Model Code
IZMX16B3-U16W

Delivery program

Type
Withdrawable
Number of poles
Three-pole
Amperage Rating
1600 A
Used with
IZMX16 Series, IZMX40 Series, INX16 Series, INX40 Series

Technical Data - Mechanical

Position of connection for main current circuit
Back side

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com