Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 1600 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 800 A - 1600 A, Estraibile, Protezione universale
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
|
| Sigla catalogo |
123130
|
| EAN |
4015081207350
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
584 mm
|
| Altezza prodotto |
597 mm
|
| Larghezza prodotto |
521 mm
|
| Peso prodotto |
27.74 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC 60947
EN 60947 Certificato EN Classificazione IEC |
| Codice modello |
IZMX16N3-U16W
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1600 A
|
| Numero di poli |
A 3 poli
|
| Tipo |
Estraibile
|
| Utilizzato con |
IZMX16…3-…W Series, INX16…3-…W Series
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato posteriore
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com