Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller series xEffect - Interruttore differenziale puro FRCmM Tipo AC, A, U, R. Interruttore differenziale puro (RCCB), 63A, 2p, 100mA, tipo S
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, R RCCB
|
| Sigla catalogo |
170317
|
| EAN |
4015081669554
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.202 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 61008
EN45545-2 IEC 61373 |
| Codice modello |
FRCMM-63/2/01-S
|
| Caratteristiche |
Protezione selettiva
Interruttore differenziale puro Accessoriabile |
| Dotato di: |
Dispositivo di interblocco
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
FRCmM
Tipo S Interruttore Differenziale |
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Applicazione |
|
| Valori nominali corrente di guasto |
100 mA
|
| Corrente di tenuta a impulsi |
5 kA (8/20 μs) a prova impulsiva
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Potenza nominale di cortocircuito |
10 kA con fusibile di back-up
|
| Tipo di sensibilità |
Sensibile a corrente alternata (AC)
|
| Tempo d'intervento |
ritardo di 40 ms - spegnimento selettivo
Disattivazione selettiva |
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
7,2 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
3.6 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
63 A
|
| Sovraccarico consentito fusibile di backup - max |
63 A gG/gL
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz / 60 Hz
|
| Tipo corrente di dispersione |
AC
|
| Durata elettrica |
4000 operazioni
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Corrente di guasto nominale - max |
0.1 A
|
| Corrente di guasto nominale - min |
0.1 A
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
240 V
|
| Potere di chiusura e apertura nominale residuo |
630 A
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
10 kA
|
| Potere d’interruzione |
63 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
|
| Capacità corrente di spunto |
5 kA
|
| Intervallo circuito di prova |
184 V AC - 250 V AC
|
| Tensione nominale (IEC/EN 60947-2) |
240 V AC
|
| Profondità interna |
70.5 mm
|
| Larghezza integrata (numero di unità) |
35 mm (2 SU)
|
| Spessore materiale busbar |
0,8 mm - 2 mm
|
| Idoneità climatica |
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
16 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1.5 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
35 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1.5 mm²
|
| Colore indicatore di posizione contatti |
Rosso / verde
|
| Grado di protezione |
IP20
IP20, IP40 con custodia idonea |
| Carcassa |
45 mm
|
| Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715
Guida DIN |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max |
60 °C
|
| Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min |
-35 °C
|
| Indicazione di stato |
Bianco / blu
|
| Capacità morsetti (cavo) |
M5 (con vite con intaglio a croce, come definito in EN ISO 4757-Z2), PZ2)
|
| Capacità morsetti (filo pieno) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
16 mm² (2x)
|
| Protezione morsetti |
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
|
| Morsetti (superiore e inferiore) |
Morsetti a doppia funzione
|
| Coppia di serraggio |
2 Nm - 2,4 Nm
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
2
|