Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170416
Codice del modello: FRCMM-25/4/01

Eaton Moeller series xEffect - Interruttore differenziale puro FRCmM Tipo AC, A, U, R. Interruttore differenziale puro (RCCB), 25A, 4p, 100mA, tipo AC

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, R RCCB
Sigla catalogo
170416
EAN
4015081669042
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.341 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61008
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FRCMM-25/4/01

Delivery program

Applicazione
  • Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
  • xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Numero di poli
Quattro poli
Tempo d'intervento
Intervento non ritardato
Valore nominale intensità di corrente
25 A
Potenza nominale di cortocircuito
10 kA con fusibile di back-up
Valori nominali corrente di guasto
100 mA
Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente alternata (AC)
Corrente di tenuta a impulsi
250 A (8/20 μs) a prova di sovratensione
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva 250 A
Tipo
  • FRCmM
  • Interruttore Differenziale
  • Tipo AC

Technical Data - Electrical

Tensione nominale (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Corrente di guasto nominale - min
0.1 A
Corrente di guasto nominale - max
0.1 A
Classificazione frequenza
50 Hz
Potere d’interruzione
63 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
Tipo corrente di dispersione
AC
Potere di chiusura e apertura nominale residuo
500 A
Sovraccarico consentito fusibile di backup - max
25 A gG/gL
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
10 kA
Capacità corrente di spunto
0.25 kA
Intervallo circuito di prova
184 V AC - 440 V AC
Grado di inquinamento
Durata elettrica
4000 operazioni

Technical Data - Mechanical

Carcassa
45 mm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4
Larghezza integrata (numero di unità)
70 mm (4 SU)
Profondità interna
70.5 mm
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715
Guida DIN
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP20
IP20, IP40 con custodia idonea
Indicazione di stato
Bianco / blu
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti a doppia funzione
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 35 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
35 mm²
Capacità morsetti (cavo a treccia)
16 mm² (2x)
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
16 mm²
Capacità morsetti (cavo)
M5 (con vite con intaglio a croce, come definito in EN ISO 4757-Z2), PZ2)
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Colore indicatore di posizione contatti
Rosso / verde
Coppia di serraggio
2 Nm - 2,4 Nm
Spessore materiale busbar
0,8 mm - 2 mm
Durata meccanica
20000 operazioni
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min
-35 °C
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max
60 °C
Idoneità climatica
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0.7 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
2,8 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Caratteristiche
Interruttore differenziale puro
Dispositivi supplementari possibili
Dotato di:
Dispositivo di interblocco
Caratteristiche speciali
  • Certificazioni correnti come da iscrizione
  • La temperatura di esercizio massima è di 55 °C: A partire da 40°C, la ininterrotta max. ammessa si riduce del 3% per ogni 1°C
Utilizzato con
Interruttore Differenziale
Tipo AC
FRCmM

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.