Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171880
Codice del modello: M22-PVT-GVP50

Eaton Moeller® series M22 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, rosso

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
Sigla catalogo
171880
EAN
4015081979752
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
38 mm
Peso prodotto
0.045 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-PVT-GVP50

Caratteristiche prodotto

Colore attuatore
Rosso
Funzione attuatore
Funzione di commutazione con ritenuta
Calotta diametro
38 mm
Diametro di apertura
22.5 mm
Colore ghiera frontale
Altro
Materiale ghiera frontale
Altro
Grado di protezione
NEMA 4x
IP67/IP69K
Tipo elemento frontale
Alta
Tipo di lente
Rotondo
Adatto per
Arresto d’emergenza
Metodo di sblocco
Sblocco a rotazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.