Eaton DA1 Convertitore di frequenza, 600 V AC, trifase, 26 A, NEMA 12, IP55, FS4, Chopper frenatura
| Nome prodotto |
Eaton DA1 Convertitore di frequenza
|
| Sigla catalogo |
176965
|
| EAN |
4015081714087
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
240 mm
|
| Altezza prodotto |
450 mm
|
| Larghezza prodotto |
173 mm
|
| Peso prodotto |
11.5 kg
|
| Certificazione/i |
CE
UL File No.: E172143 Certified by UL for use in Canada RCM Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-3 RoHS, ISO 9001 EAC IEC/EN 61800-3 DNV IEC/EN61800-5 UL UkrSEPRO Safety: EN 61800-5-1: 2003 UL 508C UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CSA-C22.2 No. 14 CUL |
| Note catalogo |
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
|
| Codice modello |
DA1-35022NB-B55C
|
| Potenza apparente a 600 V |
22.86 kVA
|
| Resistenza di frenata |
33 Ω
|
| Coppia frenante |
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale |
| Soglia di accensione per transistor di frenatura |
975 VDC
|
| Altitudine |
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 1000 m Max. 4000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max |
40 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Numero di ingressi (analogici) |
2
|
| Numero di ingressi (digitali) |
5
|
| Numero di uscite (analogiche) |
2
|
| Numero di uscite (digitali) |
2
|
| Numero di uscite relè |
2 (tipo parametrizzabile, 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto in scambio, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V DC (esterni, max. 100 mA)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
450 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dettagli dissipazione del calore |
Funzionamento (con sovraccarico del 150%)
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
22 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Lunghezza cavo |
200 m, esaminato, con induttanza del mot., max consentito, Alimentaz. mot.
150 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore 100 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore 300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max cons., Aliment. mot. |
| Interfaccia di comunicazione |
Modbus RTU, tipo integrato
OP-Bus (RS485), tipo integrato CANopen®, tipo integrato Ethernet IP, opzionale SmartWire-DT, opzionale EtherCAT, opzionale DeviceNet, opzionale Modbus-TCP, opzionale PROFIBUS, opzionale PROFINET, opzionale |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD1
Sì |
| Grado di protezione |
NEMA 12
IP55 |
| Dotato di: |
Circuito intermedio a tensione continua
Display OLED Collegamento PC resistenza di frenata Chopper frenatura Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB Inverter IGBT Unità di controllo |
| Grandezza |
FS4
|
| Funzioni |
funzionamento a 4 quadranti possibile
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Protocollo |
PROFIBUS
CAN Altri sistemi bus DeviceNet EtherNet/IP MODBUS PROFINET IO TCP/IP |
| Livello/funzione di sicurezza |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Efficienza |
97 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
180 W al 25% di corrente e 0% di velocità
199 W al 25% di corrente e 50% di velocità 212 W al 50% di corrente e 0% di velocità 240 W al 50% di corrente e 50% di velocità 260 W al 50% di corrente e 90% di velocità 345 W al 100% di corrente e 0% di velocità 345 W al 100% di corrente e 50% di velocità 421 W al 100% di corrente e 90% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
26 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
22 mA
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 30 secondi
|
| Tensione di rete - max |
600 V
|
| Tensione di rete - max |
500 V
|
| Modalità operativa |
Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV)
Controllo U/f Controllo velocità con compensazione dello slittamento Controllo vettoriale senza sensori (SLV) |
| Frequenza di ingresso - max |
500 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
600 V AC, trifase
500 V AC, trifase |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
33 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
48 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150% |
22 A
|
| Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz, trifase |
15 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 525 V, 50 Hz, trifase |
15 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
600 V AC, trifase
500 V AC, trifase |
| Risoluzione |
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Protezione da cortocircuito |
Fusibile NH utilizzato insieme alla base fusibile TB00-D, Cablaggio di alimentazione, Elementi assegnati di commutazione e protezione
Fusibile LPJ utilizzato insieme alla base fusibile J60060-3, Cablaggio di alimentazione, Elementi assegnati di commutazione e protezione |
| Classe di protezione da corto circuito |
40 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), per 4 secondi ogni 40 secondi, Sezione di alimentazione
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
8 kHz, 4 - 16 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
|
| Tipo di configurazione sistema |
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
|
| Tensione nominale - max |
600 VAC
|
| Corrente motore assegnata IM a 500 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
22 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 525 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
22 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 550 - 600 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
22 A
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
20 HP
|