Eaton DA1 Convertitore di frequenza, 500 V AC, trifase, 2,1 A, 0,75 kW, IP20/NEMA 0, complessivo display a 7 segmenti (scheda rivestita)
| Nome prodotto |
Eaton DA1 Convertitore di frequenza
|
| Sigla catalogo |
177034
|
| EAN |
4015081714773
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
186 mm
|
| Altezza prodotto |
231 mm
|
| Larghezza prodotto |
107 mm
|
| Peso prodotto |
1.8 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 14
Safety: EN 61800-5-1: 2003 IEC/EN61800-3 IEC/EN61800-5 UL CE UL 508C UkrSEPRO UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 Certified by UL for use in Canada Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL File No.: E172143 EAC UL report applies to both US and Canada CUL IEC/EN 61800-3 RCM RoHS, ISO 9001 |
| Note catalogo |
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
|
| Codice modello |
DA1-352D1NB-A20C
|
| Potenza apparente a 600 V |
2.18 kVA
|
| Resistenza di frenata |
600 Ω
|
| Coppia frenante |
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale |
| Soglia di accensione per transistor di frenatura |
975 VDC
|
| Altitudine |
Max. 4000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m Max. 1000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Numero di ingressi (analogici) |
2
|
| Numero di ingressi (digitali) |
5
|
| Numero di uscite (analogiche) |
2
|
| Numero di uscite (digitali) |
2
|
| Numero di uscite relè |
2 (tipo parametrizzabile, 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto in scambio, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V DC (esterni, max. 100 mA)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
22.5 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dettagli dissipazione del calore |
Funzionamento (con sovraccarico del 150%)
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
2.1 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Lunghezza cavo |
100 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
200 m, esaminato, con induttanza del mot., max consentito, Alimentaz. mot. 300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max cons., Aliment. mot. 150 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore |
| Interfaccia di comunicazione |
SmartWire-DT, opzionale
OP-Bus (RS485), tipo integrato Modbus-TCP, opzionale Ethernet IP, opzionale Modbus RTU, tipo integrato CANopen®, tipo integrato DeviceNet, opzionale PROFIBUS, opzionale EtherCAT, opzionale PROFINET, opzionale |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD1
Sì |
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Dotato di: |
Chopper frenatura
Circuito intermedio a tensione continua Inverter IGBT resistenza di frenata Unità di controllo Display a 7 segmenti Tropicalizzazione schede elettroniche PCB aggiuntiva (scheda rivestita) Collegamento PC |
| Grandezza |
FS2
|
| Funzioni |
funzionamento a 4 quadranti possibile
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Protocollo |
PROFINET IO
PROFIBUS CAN DeviceNet MODBUS Altri sistemi bus EtherNet/IP TCP/IP |
| Livello/funzione di sicurezza |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Efficienza |
97 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
48 W al 100% di corrente e 0% di velocità
48 W al 25% di corrente e 0% di velocità 48 W al 50% di corrente e 0% di velocità 49 W al 100% di corrente e 50% di velocità 49 W al 25% di corrente e 50% di velocità 49 W al 50% di corrente e 50% di velocità 51 W al 100% di corrente e 90% di velocità 51 W al 50% di corrente e 90% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
3.4 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
2,1 mA
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 30 secondi
|
| Tensione di rete - max |
600 V
|
| Tensione di rete - max |
500 V
|
| Tolleranza della tensione di rete |
500 - 600 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
|
| Modalità operativa |
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Controllo vettoriale senza sensori (SLV) Controllo U/f Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV) |
| Frequenza di ingresso - max |
500 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
500 V AC, trifase
600 V AC, trifase |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
3.15 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
48 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150% |
2.1 A
|
| Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz, trifase |
0.75 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 525 V, 50 Hz, trifase |
1.1 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
600 V AC, trifase
500 V AC, trifase |
| Risoluzione |
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Protezione da cortocircuito |
Fusibile NH utilizzato insieme alla base fusibile TB00-D, Cablaggio di alimentazione, Elementi assegnati di commutazione e protezione
Fusibile LPJ utilizzato insieme alla base fusibile J60060-3, Cablaggio di alimentazione, Elementi assegnati di commutazione e protezione |
| Classe di protezione da corto circuito |
6 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), per 4 secondi ogni 40 secondi, Sezione di alimentazione
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
8 kHz, 4 - 24 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
|
| Tipo di configurazione sistema |
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
|
| Tensione nominale - max |
600 VAC
|
| Corrente motore assegnata IM a 500 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
1.5 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 525 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
2 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 550 - 600 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
1.7 A
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
1 HP
|