Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177364
DE1-129D6NN-N20N

Avviatore a velocità variabile Eaton DE1, Tensione nominale di esercizio 230 V AC, monofase, Ie 9,6 A, 2,2 kW, 3 HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Avviatore a velocità variabile Eaton DE1
Sigla catalogo
177364
EAN
4015081718245
Lunghezza/profondità del prodotto
169 mm
Altezza prodotto
230 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
1.68 kg
Certificazione/i
UL 508C
RCM
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
RoHS, ISO 9001
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN 61800-3
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E172143
UL
CUL
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
Note catalogo
Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s
Codice modello
DE1-129D6NN-N20N

Potenza apparente

Potenza apparente a 230 V
3.82 kVA
Potenza apparente a 240 V
3.99 kVA

Funzione di frenatura

Coppia frenante
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Regolabile al 100%, DC - Circuito principale

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
60 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
1 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Numero di ingressi (digitali)
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
Numero di uscite (analogiche)
0
Numero di uscite (digitali)
0
Numero di uscite relè
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
105 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Funzionamento (con sovraccarico del 150%)
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
9.6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Caratteristiche
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App)
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Dotato di:
Collegamento PC

Informazioni generali

Lunghezza cavo
C3 ≤ 25 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
C1 ≤ 5 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
C2 ≤ 10 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
Interfaccia di comunicazione
OP-Bus (RS485), tipo integrato
Modbus RTU, tipo integrato
Collegamento con SmartWire-DT
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD3
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Grandezza
FS2
Categoria prodotto
Avviatore a velocità variabile
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Protocollo
Altri sistemi bus
EtherNet/IP
MODBUS
Classe di disturbo radio
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
C1: solo per emissioni condotte
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Vibrazione
Resistenza: Secondo EN 61800-5-1

Circuito principale

Dissipazione a velocità/corrente
30 W al 25% di corrente e 0% di velocità
38 W al 25% corrente e 50% di velocità
46 W al 50% di corrente e 0% di velocità
46 W al 50% di corrente e 50% di velocità
55 W al 50% di corrente e 90% di velocità
72 W al 100% di corrente e 0% di velocità
72 W al 100% di corrente e 50% di velocità
91 W al 100% di corrente e 90% di velocità
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
23.2 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
< 10 mA (comando in corrente continua)
< 3,5 mA (comando in corrente alternata)
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 30 secondi
Tensione di rete - max
240 V
Tensione di rete - max
200 V
Modalità operativa
Controllo U/f
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Frequenza di ingresso - max
300 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
240 V AC, trifase
230 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
14.4 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 0,2 mA)
Frequenza nominale - max
66 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
9,6 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 16 kHz e temperatura ambiente di +50 °C)
Tensione nominale di esercizio
240 V AC, monofase
230 V AC, monofase
Risoluzione
0,025 Hz (discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
35 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 1,875 secondi ogni 600 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
16 kHz, 4 - 32 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. prin.
Tensione nominale - max
240 V

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
9.6 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
8.7 A

Esporta le caratteristiche del prodotto