Eaton Moeller® series joystick M22, con 2 punti di commutazione per direzione di manovra, con albero in metallo, 4 posizioni, Ghiera frontale colore titanio, ad impulso
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 joystick
|
| Sigla catalogo |
178563
|
| EAN |
4015081738922
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.028 kg
|
| Certificazione/i |
UL
CSA IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-13 IEC/EN 60947-5 CE UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 UL 508 VDE 0660 |
| Note catalogo |
Questi joystick sono combinati con contatti normalmente aperti M22-K10 e contatti M22-K10P NA anticipati.
|
| Codice modello |
M22-WJS4-2P
|
| Tipo |
Joystick
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Funzione attuatore |
Ad impulso
|
| Dotato di: |
2 punti di commutazione per direzione di manovra
Asse metallico Ghiera frontale Ritrazione in posizione 0 |
| Massima frequenza di manovra |
2000 Operazioni/h
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Lunghezza joystick |
75 mm
|
| Numero di direzioni di attivazione |
4
|
| Numero di contatti (normalmente chiuso) per direzione di attuazione |
0
|
| Numero di contatti (normalmente aperto) per direzione di attuazione |
0
|
| Numero di contatti normalmente aperti e chiusi per direzione |
0
|
| Numero di livelli di commutazione |
2
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Colore ghiera frontale |
Titanio
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Resistenza agli urti |
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms |