Eaton Moeller® series joystick M22, con un punto di commutazione per direzione di manovra, con albero in metallo, 2 posizioni, Ghiera frontale colore nero, ad impulso, orizzontale
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 joystick
|
| Sigla catalogo |
178572
|
| EAN |
4015081739011
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.028 kg
|
| Certificazione/i |
UL
CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 CSA UL 508 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-13 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 CE |
| Codice modello |
M22S-WJS2H
|
| Tipo |
Joystick
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Funzione attuatore |
Orizzontale
Ad impulso |
| Dotato di: |
Asse metallico
Lampada a incandescenza (24 V) Ritrazione in posizione 0 Ghiera frontale |
| Massima frequenza di manovra |
2000 Operazioni/h
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ |
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Lunghezza joystick |
75 mm
|
| Numero di direzioni di attivazione |
2
|
| Numero di contatti (normalmente chiuso) per direzione di attuazione |
0
|
| Numero di contatti (normalmente aperto) per direzione di attuazione |
0
|
| Numero di contatti normalmente aperti e chiusi per direzione |
0
|
| Numero di livelli di commutazione |
1
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Colore ghiera frontale |
Nero
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Resistenza agli urti |
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms |