Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178822
Codice del modello: KLV-12HWS-F

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Quadro di distribuzione compatto a parete cava, a 1 fila, porta in lamiera di acciaio a filo, 12HWS-F

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione energia
Sigla catalogo
178822
EAN
4015081741519
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
340 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
2.54 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD)
Codice modello
KLV-12HWS-F

Delivery program

Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadro di distribuzione di installazione
  • KLV per energia
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco

Technical Data - Electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Altro
Materiale custodia
Plastica
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
12
Metodo di montaggio
parete cava
Guida DIN
A parete cava
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Polistirolo (materiale isolante)
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
1
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N: 13 x (0,75 mm² - 16 mm²)
PE: 13 x (0,75 mm² - 16 mm²)
Profondità interna
88 mm
Profondità interna
75 mm
Colore coperchio/sportello
Bianco
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Tipo rack modulo
Guida DIN
Materiale della calotta protettiva
Plastica

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
13 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C
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
850 °C, req. norma di prodotto soddisf.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK05
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 400 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Dotato di:
Copertura frontale
Foglio siglatura
Livella per allineamento
Porta/cornice
Serracavo
Istruzioni di installazione
Guide di supporto del dispositivo
Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm
Morsetti per conduttore di protezione e neutro con connessione a vite SK
Reggicavo a parete
Ancoraggio per cartongesso
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Sigillabile
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • custodia in plastica con porta in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)
Utilizzato con
Quadro di distribuzione di installazione
KLV per energia
Dispositivo base

Esporta le caratteristiche del prodotto