Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Quadro di distribuzione compatto a parete cava, a 2 file, porta in lamiera di acciaio a filo, 24HWS-F
| Nome prodotto |
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione energia
|
| Sigla catalogo |
178824
|
| EAN |
4015081741533
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
465 mm
|
| Larghezza prodotto |
360 mm
|
| Peso prodotto |
3.41 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD) |
| Codice modello |
KLV-24HWS-F
|
| Tipo |
|
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
12
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
parete cava A parete cava |
| Materiale |
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Polistirolo (materiale isolante) |
| Numero di unità passo modulo per riga |
12
|
| Numero di file |
2
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti a vite
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
N - Fi: 4x (0.75 mm² - 16 mm²)
PE: 13 x (0,75 mm² - 16 mm²) N: 16 x (0,75 mm² - 16 mm²) |
| Profondità interna |
88 mm
|
| Profondità interna |
75 mm
|
| Colore coperchio/sportello |
Bianco
|
| Modello coperchio/sportello |
Con finestrella
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Singola |
| Tipo rack modulo |
Telaio di guida
|
| Materiale della calotta protettiva |
Plastica
|
| Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
16 W
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
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
850 °C, req. norma di prodotto soddisf.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK05
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP30
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
4 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Dotato di: |
Morsetti per conduttore di protezione e neutro con connessione a vite SK
Ancoraggio per cartongesso Serracavo Reggicavo a parete Guide di supporto del dispositivo Porta/cornice Copertura frontale Foglio siglatura Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm Livella per allineamento Istruzioni di installazione |
| Funzioni |
Possibilità di applicazione
Dispositivo base Sigillabile |
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Numero RAL |
9016
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Dispositivo base
Quadro di distribuzione di installazione KLV per energia |