Scarica il documento () sui 20

183721
Codice del modello: IZMX40H3-V16F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interruttore automatico, 3p, 1600A, 105 kA, protezione selettiva, IEC, Fisso

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
Sigla catalogo
183721
EAN
4015081794577
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
45 kg
Conformità
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Codice modello
IZMX40H3-V16F-1

Delivery program

Tipo
  • Interruttori aperti/sezionatore
  • Interruttore automatico aperto
Numero di poli
3 poli
Valore nominale intensità di corrente
1600 A
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche
apparecchio completo con unità di sicurezza
Partenza motore opzionale
Caratteristiche speciali
  • I morsetti principali devono essere ordinati separatamente.
  • adatto per la selettività di zona
  • possibilità di montaggio opzionale da parte dell'utente con accessori completi
  • Suggerimento per sezioni di collegamento: Questi sono valori utilizzati in apparecchiature separate. I valori effettivi dipenderanno dalla temperatura intorno all’interruttore automatico, che è influenzata dalla temperatura dell’ambiente, dal grado di protezione (IP), dall’altezza di montaggio, dalle partizioni e da eventuali ventilazioni esterne. A seconda del design specifico dell’apparecchiatura, ciò potrebbe causare una declassamento, che può quindi essere compensato aumentando l’area di sezione trasversale. I test di sovratemperatura sull'apparecchiatura apposita possono fornire informazioni specifiche e dettagliate.
Carcassa
IZMX40…
Dotato di:
Indicatore di disattivazione
Utilizzato con
Interruttori aperti/sezionatore
Interruttore automatico aperto

Technical Data - Electrical

Tensione nominale in AC
690 V AC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
12 kV AC
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1600 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 50°C
1600 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 60°C
1600 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 70°C
1600 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
85 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata a 50/60 Hz (t = 3 s)
66 kA
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
640 A
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
1600 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min
1200 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max
16000 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo
1,5 - 10 x Ir
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
0 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
24000 A
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min
960 A
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - max
16000 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min
3200 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max
24000 A
Potere d'interruzione nominale in cortocircuito a 400 V, 50 Hz
105 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 440 V, 50/60 Hz
231 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz
166 kA
Tempo di chiusura con sgancio a molla
35 ms
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida
Numero di operazioni meccaniche standard all’ora - max
60
Sequenza di comando fino a 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
85 kA
Tipo attuatore
pulsante
Categoria d'uso
B
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Durata elettrica
10000 operazioni (poteri d'interruzione)
20000 operazioni (cicli di commutazione ON/OFF), (con manutenzione)
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità

Technical Data - Mechanical

Costruzione del dispositivo
Interruttore per installazione fissa
Metodo di montaggio
Fisso
Metodo di montaggio
Fisso
Grado di protezione
IP55 con calotta di protezione
IP31
IP31 con cornici porta
Protezione
protezione selettiva
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore
Peso della versione a montaggio fisso (3 poli)
43 kg
Durata meccanica
12500 cicli di comando (ON/OFF)
25000 operazioni (poteri d'interruzione, (con manutenzione)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (barra in rame)
80 mm x 10 mm (1x) per montaggio fisso (nero)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1600 A
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
100 W
Dissipazione alla corrente nominale con montaggio fisso
100 W
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-20 °C - 70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com