Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184958
Codice del modello: M22-WJS4-4CK10-BVP

Eaton Moeller® series joystick M22, ad impulso, verticale, adattatore, 1 contatto normalmente aperto M22-WJS4-4CK10-BVP, Confezione in blister

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - joystick
Sigla catalogo
184958
EAN
4015081803668
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
205 mm
Peso prodotto
0.077 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-WJS4-4CK10-BVP

Caratteristiche prodotto

Tipo
Joystick
Categoria prodotto
RMQ-Titan
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dotato di:
Ritrazione in posizione 0
Anello frontale
Massima frequenza di manovra
2000 Operazioni/h
Collegamento con SmartWire-DT
No
Forza di attivazione
5 N
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Lunghezza joystick
75 mm
Numero di direzioni di attivazione
4
Numero di contatti (normalmente chiuso) per direzione di attuazione
0
Numero di contatti (normalmente aperto) per direzione di attuazione
1
Numero di contatti normalmente aperti e chiusi per direzione
0
Numero di livelli di commutazione
1
Diametro di apertura
22.5 mm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Colore ghiera frontale
Titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di posizioni
4
Grado di protezione
IP66
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
100.000 operazioni

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.