Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 400 V AC, trifase, 2,2 A, 0,75 kW, IP20/NEMA 0, Filtro soppressore radiodisturbi, FS1 DC1-342D2FN-A20CE1
| Nome prodotto |
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
|
| Sigla catalogo |
185743
|
| EAN |
4015081812424
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
124 mm
|
| Altezza prodotto |
184 mm
|
| Larghezza prodotto |
81 mm
|
| Peso prodotto |
1.2 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 CUL UkrSEPRO UL 508C Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-5 UL File No.: E172143 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 EAC UL report applies to both US and Canada RoHS, ISO 9001 IEC/EN 61800-3 RCM UL CE CSA-C22.2 No. 14 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
DC1-342D2FN-A20CE1
|
| Potenza apparente a 400 V |
1.52 kVA
|
| Potenza apparente a 480 V |
1.83 kVA
|
| Coppia frenante |
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale |
| Altitudine |
Max. 4000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Numero di ingressi (analogici) |
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Numero di ingressi (digitali) |
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
|
| Numero di uscite (analogiche) |
1
|
| Numero di uscite (digitali) |
1
|
| Numero di uscite relè |
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
63.75 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dettagli dissipazione del calore |
Funzionamento (con sovraccarico del 150%)
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
2.2 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Caratteristiche |
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App) Parametrizzazione: Fieldbus Parametrizzazione: Tastiera |
| Dotato di: |
Collegamento PC
Display a 7 segmenti Circuito intermedio a tensione continua Unità di controllo Filtro soppressione radiodisturbo Inverter IGBT Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB |
| Lunghezza cavo |
100 m, esaminato, con indutt. del motore, max consentito, Alimentaz. motore
C3 ≤ 25 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore 75 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore 150 m, tipo non scherm., con indutt. del mot., max consent., Alim. mot. 50 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore C2 ≤ 5 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore |
| Interfaccia di comunicazione |
OP-Bus (RS485), tipo integrato
Modbus RTU, tipo integrato CANopen®, tipo integrato SmartWire-DT, opzionale |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD3
Sì |
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
| Grandezza |
Grandezza 1
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Protocollo |
CAN
MODBUS EtherNet/IP Altri sistemi bus |
| Classe di disturbo radio |
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l’uso in diversi ambienti EMC
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali). |
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Efficienza |
91,5 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
23 W al 25% di corrente e 0% di velocità
23 W al 25% di corrente e 50% di velocità 27 W al 50% di corrente e 0% di velocità 28 W al 50% di corrente e 50% di velocità 29 W al 100% di corrente e 0% di velocità 29 W al 50% di corrente e 90% di velocità 308 W al 100% corrente e 50% di velocità 33 W al 100% di corrente e 90% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
3.5 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
13 mA
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 30 secondi
|
| Tensione di rete - max |
480 V
|
| Tensione di rete - max |
380 V
|
| Modalità operativa |
Controllo U/f
Controllo velocità con compensazione dello slittamento Controllo vettoriale senza sensori (SLV) Motori BLDC Motori PM Motori sincroni a riluttanza |
| Frequenza di ingresso - max |
500 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
3.3 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
48 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
2,2 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 16 kHz e temperatura ambiente di +50 °C)
|
| Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase |
0.75 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase |
| Risoluzione |
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
6 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
175 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2,5 secondi ogni 600 secondi, Sezione di alimentazione
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
8 kHz, 4 - 32 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
|
| Tipo di configurazione sistema |
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
|
| Tensione nominale - max |
480 V
|
| Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
1.9 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
2.1 A
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
1 HP
|