Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185797
DC1-12011NB-A20CE1

Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 230 V AC, monofase, 10,5 A, 2,2 kW, IP20/NEMA 0, Chopper frenatura, FS2 DC1-12011NB-A20CE1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
Sigla catalogo
185797
EAN
4015081812967
Lunghezza/profondità del prodotto
152 mm
Altezza prodotto
231 mm
Larghezza prodotto
107 mm
Peso prodotto
2 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-5
Certified by UL for use in Canada
RCM
CUL
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
UkrSEPRO
UL
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
IEC/EN61800-3
RoHS, ISO 9001
CE
EAC
UL report applies to both US and Canada
Note catalogo
  • Classe ambientale: 3C2, 3S2
  • Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s
Codice modello
DC1-12011NB-A20CE1

Caratteristiche & Funzionalità

Caratteristiche
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App)
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Dotato di:
Display a 7 segmenti
Inverter IGBT
Chopper frenatura
Collegamento PC
resistenza di frenata
Centralina
Circuito intermedio a tensione continua
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile

Informazioni generali

Lunghezza cavo
300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max consent., alim. motore
150 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore
100 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
200 m, esaminato, con induttanza del motore, max consentito, alim. motore
Interfaccia di comunicazione
Modbus RTU, tipo integrato
SmartWire-DT, opzionale
CANopen®, tipo integrato
OP-Bus (RS485), tipo integrato
Collegamento con SmartWire-DT
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD3
Sì
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Grandezza
FS2
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Protocollo
EtherNet/IP
CAN
MODBUS
Altri sistemi bus
Classe di disturbo radio
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l’uso in diversi ambienti EMC
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 4000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito principale

Efficienza
95,3 % (η)
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
19.2 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
4,8 mA
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 30 secondi
Tensione di rete - max
200 V
Tensione di rete - max
240 V
Modalità operativa
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Controllo U/f
Motori BLDC
Motori PM
Motori sincroni a riluttanza
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Tensione di uscita (U2)
230 V AC, trifase
240 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
15.75 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - min
48 Hz
Frequenza nominale - max
62 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
10,5 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 16 kHz e temperatura ambiente di +50 °C)
Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz, trifase
2.2 kW
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase
15 kW
Tensione nominale di esercizio
230 V AC, monofase
240 V AC, monofase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
25 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
175 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2,5 secondi ogni 600 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
8 kHz, 4 - 32 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
240 V

Potenza nominale d'impiego (Motore)

Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
9.6 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
8.7 A

Potenza apparente

Potenza apparente a 230 V
4.18 kVA
Potenza apparente a 240 V
4.36 kVA

Funzione di frenatura

Resistenza di frenata
50 Ω
Coppia frenante
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
Max. 30 % MN, Standard - Circuito principale
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
390 VDC

Circuito di comando

Numero di ingressi (analogici)
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Numero di ingressi (digitali)
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Verifiche di progetto

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
103.4 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
10.5 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto