Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186079
DC1-S24D3NN-A20CE1

Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 230 V AC, monofase, 4,3 A, 0,37 kW, IP20/NEMA 0, FS1 DC1-S24D3NN-A20CE1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
Sigla catalogo
186079
EAN
4015081815807
Lunghezza/profondità del prodotto
124 mm
Altezza prodotto
184 mm
Larghezza prodotto
81 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-3
UL 508C
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
EAC
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN61800-5
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
UkrSEPRO
CE
RCM
RoHS, ISO 9001
UL File No.: E172143
Certified by UL for use in Canada
UL
UL report applies to both US and Canada
CUL
Note catalogo
Classe ambientale: 3C2, 3S2
Codice modello
DC1-S24D3NN-A20CE1

Potenza apparente

Potenza apparente a 230 V
0.99 kVA
Potenza apparente a 240 V
1.03 kVA

Funzione di frenatura

Coppia frenante
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 4000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
Numero di ingressi (digitali)
4
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
18.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
2.3 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Caratteristiche
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App)
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Dotato di:
Display a 7 segmenti
Circuito intermedio a tensione continua
Collegamento PC
Inverter IGBT
Centralina
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB

Informazioni generali

Lunghezza cavo
100 m, esaminato, con indutt. del motore, max consentito, Alimentaz. motore
75 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore
50 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
150 m, tipo non scherm., con indutt. del mot., max consent., Alim. mot.
Interfaccia di comunicazione
SmartWire-DT, opzionale
Modbus RTU, tipo integrato
CANopen®, tipo integrato
OP-Bus (RS485), tipo integrato
Collegamento con SmartWire-DT
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD3
Grado di protezione
IP20
NEMA 0
Grandezza
Grandezza 1
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Protocollo
MODBUS
Altri sistemi bus
EtherNet/IP
CAN
Classe di disturbo radio
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Efficienza
95 % (η)
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
7.5 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
< 1 mA
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 30 secondi
Tensione di rete - max
240 V
Tensione di rete - max
200 V
Modalità operativa
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Controllo U/f
Motori BLDC
Motori PM
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Motori sincroni a riluttanza
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
240 V AC, monofase
230 V AC, monofase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
6.45 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
48 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
4,3 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 16 kHz e temperatura ambiente di +50 °C)
Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz, 1–fase
0.37 kW
Tensione nominale di esercizio
230 V AC, monofase
240 V AC, monofase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
10 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
175 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2,5 secondi ogni 600 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
8 kHz, 4 - 32 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
240 V

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
4.3 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
4.3 A
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
0.5 HP

Esporta le caratteristiche del prodotto