Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197537
Codice del modello: M22-PVL30

Eaton Moeller® series M22 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, A fungo, 30 mm, Illuminato con elemento LED, Sblocco trazione, rosso, giallo

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
Sigla catalogo
197537
EAN
4015081942534
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Certificazione/i
EN 50581
EAC
EN 60947-5-1
CCC
CSA
CE
EN ISO 13850
Machines 2006/42/EG
Codice modello
M22-PVL30

Caratteristiche prodotto

Tipo
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza
Colore attuatore
Rosso
Caratteristiche
A prova di manomissione (in normativa a ISO 13850, EN 418)
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Ripristino tramite trazione
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT
No
Colore base
Giallo
Forza di attivazione
50 N
Diametro attuatore
30 mm
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Calotta diametro
30 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
22.5 mm
Numero RAL
3000
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Illuminazione
Luminoso con elemento LED
Colore ghiera frontale
Altro
Resistenza agli urti
50 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Materiale ghiera frontale
Altro
Progettazione
Comando tradizionale
A fungo
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
NEMA 4x
IP66
IP69
Tipo elemento frontale
Alta
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
70.000 operazioni
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni anteriori: 35 mm
Adatto per
Arresto d’emergenza
Illuminazione
Metodo di sblocco
Ripristino tramite trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto