Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197923
Codice del modello: M22-DDL-WW

Pulsante doppio luminoso Eaton Moeller® series M30

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante doppio
Sigla catalogo
197923
EAN
4015081955541
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.015 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-DDL-WW

Attuatore

Colore attuatore
Altro
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Altro
Tipo di lente
rotondo
Numero di postazioni di comando
2

Informazioni generali

Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA Altro
Diametro di apertura
22.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.