Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199373
Codice del modello: M22-PVS45P-MS1-GVP

Eaton Moeller® series M22 pulsante arresto/interruzione d'emergenza/off RMQ-Titan, A palmo di mano, 45 mm, Npn luminoso, sblocco a chiave, MS1, Rosso, giallo, RAL 3000, non adatto per sistemi gerarchici di chiavi, big pack

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
Sigla catalogo
199373
EAN
4015081977062
Lunghezza/profondità del prodotto
93 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.062 kg
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
Note catalogo
Non adatto per sistemi gerarchici di chiavi
Codice modello
M22-PVS45P-MS1-GVP

Attuatore

Forza di attivazione
50 N
Colore attuatore
Rosso
Diametro attuatore
45 mm
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Sblocco a chiave
Colore
Rosso
Progettazione
A palmo di mano
Illuminazione
Non luminoso
Metodo di sblocco
Sblocco a chiave

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore base
Giallo
Colore ghiera frontale
Altro
Materiale ghiera frontale
Altro
Progettazione
A palmo di mano
Caratteristiche
A prova di manomissione (in normativa a ISO 13850, EN 418)
Codice chiave
MS1
Numero RAL
3000

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Adatto per
Arresto d'emergenza
Tipo
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza

Esporta le caratteristiche del prodotto