Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199388
DC1-S24D3FN-A6SOE1

Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 230 V AC, monofase, 4,3 A, 0,37 kW, IP66/NEMA 4X, Filtro soppressore radiodisturbi, Display a 7 segmenti, Elementi di comando locali, Protezione scheda elettronica aggiuntiva, Resistente ai raggi UV, FS1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
Sigla catalogo
199388
EAN
4015081977772
Lunghezza/profondità del prodotto
162 mm
Altezza prodotto
232 mm
Larghezza prodotto
161 mm
Peso prodotto
2.5 kg
Certificazione/i
CUL
EAC
CE
UkrSEPRO
UL File No.: E172143
CE marking
IEC/EN 61800-2
IEC/EN 61800-3
UL 508C
IEC/EN 61800-5-1
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
UL Listed
UL report applies to both US and Canada
RCM
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
Certified by UL for use in Canada
Codice modello
DC1-S24D3FN-A6SOE1

Potenza apparente

Potenza apparente a 230 V
0.99 kVA
Potenza apparente a 240 V
1.03 kVA

Funzione di frenatura

Coppia frenante
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 4000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
Numero di ingressi (digitali)
4
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Features & functions

Caratteristiche
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: Tastiera
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App)
Dotato di:
Elementi di comando locali
Resistente ai raggi UV
Display a 7 segmenti
Collegamento PC
Filtro soppressione radiodisturbo
Centralina
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Inverter IGBT
Circuito intermedio a tensione continua

Informazioni generali

Lunghezza cavo
75 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore
50 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
C3 ≤ 25 m, lunghezza massima del cavo motore
150 m, tipo non scherm., con indutt. del mot., max consent., Alim. mot.
C1 ≤ 1 m, lunghezza massima del cavo motore
C2 ≤ 5 m, lunghezza massima del cavo motore
100 m, esaminato, con indutt. del motore, max consentito, Alimentaz. motore
Interfaccia di comunicazione
CANopen®, tipo integrato
OP-Bus (RS485), tipo integrato
SmartWire-DT, opzionale
Modbus RTU, tipo integrato
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
NEMA 4x
IP66
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Grandezza
Grandezza 1
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Protocollo
EtherNet/IP
MODBUS
CAN
Altri sistemi bus
Classe di disturbo radio
C1: solo per emissioni condotte
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali).
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Efficienza
97 % (η)
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
6 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
2,49 mA
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 30 secondi
Tensione di rete - max
240 V
Tensione di rete - max
200 V
Modalità operativa
Controllo U/f
Motori PM
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Motori BLDC
Motori sincroni a riluttanza
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
230 V AC, monofase
240 V AC, monofase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
6.45 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
48 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
4,3 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 6 kHz e temperatura ambiente di +40 °C)
Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz, 1–fase
0.37 kW
Tensione nominale di esercizio
230 V AC, monofase
240 V AC, monofase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
10 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
175 % IH
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
8 kHz, 4 - 32 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
240 V

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
4.3 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
4.3 A
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
0.5 HP

Esporta le caratteristiche del prodotto