Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 230 V AC, trifase, 7 A, 1,5 kW, IP66/NEMA 4X, Filtro soppressore radiodisturbi, Display a 7 segmenti, Elementi di comando locali, Protezione scheda elettronica aggiuntiva, Resistente ai raggi UV, FS1
| Nome prodotto |
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
|
| Sigla catalogo |
199416
|
| EAN |
4015081978052
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
162 mm
|
| Altezza prodotto |
232 mm
|
| Larghezza prodotto |
161 mm
|
| Peso prodotto |
2.5 kg
|
| Certificazione/i |
CUL
RCM UL EAC UL File No.: E172143 Certified by UL for use in Canada CE UkrSEPRO IEC/EN61800-5 UL 508C CE marking IEC/EN 61800-3 UL report applies to both US and Canada IEC/EN 61800-2 CSA-C22.2 No. 14 UL Listed IEC/EN 61800-5-1 RoHS, ISO 9001 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
DC1-327D0FN-A6SOE1
|
| Caratteristiche |
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App)
Parametrizzazione: Tastiera Parametrizzazione: Fieldbus Parametrizzazione: drivesConnect |
| Dotato di: |
Elementi di comando locali
Circuito intermedio a tensione continua Collegamento PC Filtro soppressione radiodisturbo Centralina Display a 7 segmenti Inverter IGBT Resistente ai raggi UV Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB |
| Lunghezza cavo |
75 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore
150 m, tipo non scherm., con indutt. del mot., max consent., Alim. mot. 50 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore 100 m, esaminato, con indutt. del motore, max consentito, Alimentaz. motore |
| Interfaccia di comunicazione |
CANopen®, tipo integrato
OP-Bus (RS485), tipo integrato SmartWire-DT, opzionale Modbus RTU, tipo integrato |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4x |
| Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
| Grandezza |
Grandezza 1
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Protocollo |
MODBUS
CAN Altri sistemi bus EtherNet/IP |
| Classe di disturbo radio |
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali).
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l’uso in diversi ambienti EMC |
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Altitudine |
Max. 4000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Efficienza |
97 % (η)
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
9.5 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
7,5 mA
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 30 secondi
|
| Tensione di rete - max |
200 V
|
| Tensione di rete - max |
240 V
|
| Modalità operativa |
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Motori BLDC Controllo U/f Motori sincroni a riluttanza Motori PM Controllo velocità con compensazione dello slittamento |
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Frequenza di ingresso - max |
500 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
230 V AC, trifase
240 V AC, trifase |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
10.5 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - min |
48 Hz
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
7 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 6 kHz e temperatura ambiente di +40 °C)
|
| Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz, trifase |
1.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase |
0.75 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
240 V AC, trifase
230 V AC, trifase |
| Risoluzione |
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
10 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
175 % IH
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
8 kHz, 4 - 32 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
|
| Tipo di configurazione sistema |
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
|
| Tensione nominale - max |
240 V
|
| Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
6.8 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
6.3 A
|
| Potenza apparente a 230 V |
2.79 kVA
|
| Potenza apparente a 240 V |
2.91 kVA
|
| Coppia frenante |
Max. 30 % MN, Standard - Circuito principale
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale |
| Numero di ingressi (analogici) |
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Numero di ingressi (digitali) |
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
|
| Numero di uscite (analogiche) |
1
|
| Numero di uscite (digitali) |
1
|
| Numero di uscite relè |
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|