Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199423
DC1-32024FB-A66OE1

Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 230 V AC, trifase, 24 A, 5,5 kW, IP66/NEMA 4X, Filtro soppressore radiodisturbi, Chopper frenatura, Display a 7 segmenti, Protezione scheda elettronica aggiuntiva, Resistente ai raggi UV, FS3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
Sigla catalogo
199423
EAN
4015081978120
Lunghezza/profondità del prodotto
238 mm
Altezza prodotto
310 mm
Larghezza prodotto
210.5 mm
Peso prodotto
7 kg
Certificazione/i
UL Listed
UL
UL File No.: E172143
RCM
EAC
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
RoHS, ISO 9001
UL 508C
CE
IEC/EN 61800-2
IEC/EN 61800-5-1
IEC/EN61800-5
UkrSEPRO
CUL
IEC/EN 61800-3
CE marking
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Note catalogo
  • Classe ambientale: 3C3, 3S3
  • Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s
  • Per motori asincroni trifase a quattro poli, con ventilazione interna ed esterna, con 1500 giri/min a 50 Hz e 1800 giri/min a 60 Hz
Codice modello
DC1-32024FB-A66OE1

Potenza apparente

Potenza apparente a 230 V
5.52 kVA
Potenza apparente a 240 V
5.76 kVA

Funzione di frenatura

Resistenza di frenata
20 Ω
Coppia frenante
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
390 VDC

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 4000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Numero di ingressi (digitali)
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W

Features & functions

Caratteristiche
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App)
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Parametrizzazione: drivesConnect
Dotato di:
Centralina
resistenza di frenata
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Display a 7 segmenti
Filtro soppressione radiodisturbo
Inverter IGBT
Chopper frenatura
Circuito intermedio a tensione continua
Collegamento PC
Resistente ai raggi UV
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile

Informazioni generali

Lunghezza cavo
C3 ≤ 25 m, lunghezza massima del cavo motore
150 m, tipo non schermato, lunghezza massima del cavo consentita
300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max cons., Aliment. mot.
C2 ≤ 5 m, lunghezza massima del cavo motore
100 m, esaminato, lunghezza massima del cavo consentita
200 m, esaminato, con indutt. del motore, lunghezza max del cavo consentita
Interfaccia di comunicazione
OP-Bus (RS485), tipo integrato
SmartWire-DT, opzionale
Modbus RTU, tipo integrato
CANopen®, tipo integrato
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
NEMA 4x
IP66
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Grandezza
FS3
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Protocollo
CAN
EtherNet/IP
Altri sistemi bus
MODBUS
Classe di disturbo radio
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali).
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Efficienza
97 % (η)
Dissipazione a velocità/corrente
103 W al 25% di corrente e 0% di velocità
117,2 W al 25% di corrente e 50% di velocità
127 W al 50% di corrente e 0% di velocità
153 W al 50% di corrente e 50% di velocità
172,1 W al 50% di corrente e 90% di velocità
204,8 W al 100% di corrente e 0% di velocità
245,5 W al 100% di corrente e 50% di velocità
276,6 W al 100% di corrente e 90% di velocità
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
26.4 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
6,8 mA
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 30 secondi
Tensione di rete - max
240 V
Tensione di rete - max
200 V
Modalità operativa
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Motori BLDC
Controllo U/f
Motori sincroni a riluttanza
Motori PM
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
240 V AC, trifase
230 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
36 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
48 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
24 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 6 kHz e temperatura ambiente di +40 °C)
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase
0.75 kW
Tensione nominale di esercizio
240 V AC, trifase
230 V AC, trifase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
32 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
175 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2,5 secondi ogni 600 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
8 kHz, 4 - 24 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
240 V

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
24 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
24 A

Esporta le caratteristiche del prodotto