Eaton Moeller® series M22 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, A fungo, 38 mm, Non illuminato, Sblocco trazione, 1 NC, 1 NA, rosso, giallo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Pulsante di arresto di emergenza M22
|
| Sigla catalogo |
216516
|
| EAN |
4015082165161
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
38 mm
|
| Larghezza prodotto |
38 mm
|
| Peso prodotto |
0.062 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-5
UL 508 UL File No.: E29184 UL UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 VDE 0660 CE CSA File No.: 012528 DNV GL LR |
| Note catalogo |
Numero massimo di contatti: quattro M22-(C)K01, …10 o due M22-(C)K02, …20, …11
|
| Codice modello |
M22-PV/K11
|
| Tipo |
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Caratteristiche |
A prova di manomissione (in normativa a ISO 13850, EN 418)
|
| Funzione attuatore |
Ripristino tramite trazione
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
|
| Massima frequenza di manovra |
600 operazioni/h
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante in conformità con IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Illuminazione |
Non illuminato
|
| Colore base |
Giallo
|
| Forza di attivazione |
50 N
|
| Diametro attuatore |
38 mm
|
| Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Calotta diametro |
38 mm
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Forza per apertura positiva - min |
20 N
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.11 W
|
| Corsa della manopola |
5.7 mm
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Progettazione |
A fungo
Comando tradizionale |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|
| Tipo connessione |
Collegamento a vite
|
| Metodo di montaggio |
Da incorporare
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Tipo di collegamento (circuito ausiliario) |
Morsetto a vite
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Resistenza agli urti |
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
50 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms |
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Metodo di sblocco |
Ripristino tramite trazione
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni anteriori: 35 mm
|