Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216597
M22S-D-G

Eaton Moeller® series M22 Pulsante, RMQ-Titan, piatto, ad impulso, verde, senza scritta, Anello frontale colore nero

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante
Sigla catalogo
216597
EAN
4015082165970
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.009 kg
Certificazione/i
CSA
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL 508
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
Codice modello
M22S-D-G

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
verde
Funzione attuatore
tattile
instabile
Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
piatto
Classico
Dotato di:
anello frontale
Iscrizione
senza scritta
Tipo di lente
rotondo
Numero di postazioni di comando
1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
NEMA 3R
IP67
NEMA 13
NEMA 4x
IP69K
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 4x
IP67/IP69K
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Tipo
Attuatore a pulsante

Esporta le caratteristiche del prodotto