Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216703
Codice del modello: M22S-DDL-GR-GB1/GB0

Eaton Moeller® series pulsante doppio M22, RMQ-Titan, Attuatori e spie non a filo, ad impulso, Lenti bianche, verde, rosso, con dicitura, Ghiera frontale colore nero, START/STOP

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante doppio
Sigla catalogo
216703
EAN
4015082167035
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.015 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
VDE 0660
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
DNV
GL
LR
Codice modello
M22S-DDL-GR-GB1/GB0

Caratteristiche prodotto

Tipo
Pulsante doppio
Colore attuatore
Verde, rosso
Caratteristiche
Etichettato
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Ad impulso
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dotato di:
Anello frontale
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ
Forza di attivazione
5 N
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di postazioni di comando
2
Diametro di apertura
22.5 mm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Colore ghiera frontale
Nero
Resistenza agli urti
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Materiale ghiera frontale
Plastica
Colore della lente
Bianco
Progettazione
Non a filo
Comando tradizionale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
NEMA 3R
IP66
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 4x
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 4x
IP66
Iscrizione
Inciso
Tipo elemento frontale
Piatto
Tipo di lente
Ovale
Durata meccanica
200.000 operazioni
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni anteriori: 29,7 x 54,7 mm
Adatto per
Illuminazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.