Eaton Moeller® series pulsante doppio M22, RMQ-Titan, Attuatori e spie non a filo, ad impulso, Lenti bianche, nero, nero, con dicitura, Ghiera frontale colore nero, freccia su
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 double actuator pushbutton
|
| Sigla catalogo |
216711
|
| EAN |
4015082167110
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
55 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.015 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 UL UL 508 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 VDE 0660 CE UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 DNV GL LR |
| Codice modello |
M22S-DDL-S-X7/X7
|
| Tipo |
Pulsante doppio
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Caratteristiche |
Etichettato
|
| Funzione attuatore |
Ritorno a molla
Ad impulso |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni/h
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ |
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Numero di postazioni di comando |
2
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Colore ghiera frontale |
Nero
|
| Resistenza agli urti |
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms |
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Colore della lente |
Bianco
|
| Progettazione |
Non a filo
Comando tradizionale |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4x NEMA 12 NEMA 13 NEMA 3R |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP66
NEMA 4x |
| Iscrizione |
Inciso
|
| Tipo elemento frontale |
Piatto
|
| Tipo di lente |
Ovale
|
| Durata meccanica |
200.000 operazioni
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni anteriori: 29,7 x 54,7 mm
|
| Adatto per |
Illuminazione
|