Scarica il documento () sui 20

250NHG03BI
Codice del modello: NH FUSE 250A 500V GL/GG SIZE 03

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 250 A, AC 500 V, NH03, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura isolate

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
250NHG03BI
EAN
5027590469623
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
53 mm
Peso prodotto
657 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 250A 500V GL/GG SIZE 03

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL

Product specifications

Dimensione fusibile
NH03
Agganci in metallo isolati (IMGL)

Accessori

Adatto per
Microinterruttore BVL50

Esporta le caratteristiche del prodotto