Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

265327
Z-SC230/2S1O

Relè di impulsi Eaton Z-SC con commutazione centrale, 230 AC, 2 NA + 1 NC, 16 A, 50/60 Hz, 2 unità di spazio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Z-SC Impulse relay
Sigla catalogo
265327
EAN
4015082653279
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.263 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SC230/2S1O

Programma di consegna

Numero di poli
3 poli

Dati tecnici - elettrici

Tipo di tensione
CA
Tensione di comando 1 - max
230 V
Tensione di comando 1 - min
230 V
Tipo di tensione di comando 1
AC
Tipo di tensione di comando 2
AC
Tensione di comando frequenza 1 - max
60 Hz
Tensione di comando frequenza 1 - min
50 Hz
Carico lampade fluorescenti (doppio circuito) - max
1820 VA
Carico lampade a fluorescenza (con compensazione parallela) - max
1150 VA
Carico lampada fluorescente - max
1020 VA
Carico lampade a incandescenza Multiriga
1980 W
Corrente di commutazione nominale
16 A
Tensione di alimentazione - max
415 V
Tensione di alimentazione - min
24 V
Corrente di commutazione (cos phi = 0,6) - max
24 A

Dati tecnici - meccanici

Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Metodo di montaggio
Guida DIN
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Profondità interna
60 mm

Conformità alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
16 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
1.5 W
Temperatura ambiente di esercizio - max
45 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
4,5 W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
meccanico per comando centrale

Esporta le caratteristiche del prodotto