Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 40A, B2-A40-NA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico magnetotermico scatolato
|
| Sigla catalogo |
269209
|
| EAN |
4015082692094
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
149 mm
|
| Altezza prodotto |
195 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
2.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
UL 489
UL/CSA IEC CSA (Class No. 1432-01) CSA certified CSA (File No. 22086) UL (File No. E31593) IEC/EN 60947 Specially designed for North America CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 IEC 60947-2 UL listed UL (Category Control Number DIVQ) |
| Codice modello |
NZMB2-A40-NA
|
| Funzioni |
Interruttore automatico del limitatore di corrente
Protezione cavi e impianti |
| Valore nominale intensità di corrente |
40 A
|
| Applicazione |
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
NZM2
|
| Connessione |
Vite anteriore
|
| Caratteristiche |
azionamento a motore opzionale
Unità di protezione |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Sistema di sgancio |
Sganciatore magnetotermico
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
13,44 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
40 A
|
| Valore nominale intensità di corrente |
40 A
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto a vite
|
| Tipo di maniglia |
Interruttore a bilancia
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
400 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
320 A
|
| Isolamento |
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali) |
| Durata elettrica |
6500 operazioni a 415 V AC-3
7500 operazioni a 400 V CA-1 |
| Fusibile HBC in bassa tensione - max |
355 A gG/gL
|
| Numero di attivazioni all’ora - max |
120
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
40 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
32 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
8000 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V AC
|
| Tensione nominale di esercizio Ue (UL) - max |
600Y/347 V, 480 V
|
| Corrente nominale di esercizio |
300 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
300 A (380/400 V AC-1, capacità di chiusura e apertura) |
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
30 kA
|
| Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
18.5 kA
|
| Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
400 A
|
| Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
320 A
|
| Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 10 ms
|
| Categoria d'uso |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Tensione nominale |
440 V - 440 V
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78 |
| Grado di protezione |
IP20 (grado di protezione base), nell'area dei comandi di funzionamento)
IP20 |
| Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con cornice) |
| Grado di protezione (terminazioni) |
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminazioni, separatore di fase e collegamento bandella) |
| Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Dispositivo integrato con tecnologia built-in
Montaggio su guida a DIN opzionale Fisso |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Parte frontale
|
| Protezione da contatto diretto |
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
|
| Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Morsetti standard |
Morsetto a vite
|
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio) |
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
|
| Capacità morsetti (cavo di comando) |
14 mm² - 18 mm² (1x)
16 mm² - 18 mm² (2x) |
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
M8 sul collegamento a vite lato posteriore
Max. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore Min. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
6 mm² - 12 mm² (1x) sul morsetto a mantello
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 6 mm² - 11 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
4 mm² - 350 mm² (1x) sul morsetto a mantello
4 mm² - 3/0 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 4 mm² - 350 mm² (1x) sul morsetto a tunnel |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Max. 10 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello Max. 10 segmenti da 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello Min. 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato) |